(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dry Wiper (Extra Large)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,283,318 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C284-060U-MB
C284-090U-MB
C284-120U-MB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,283,318 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 560 297-8415 1600 1 pc.

1,550,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 870 214-8722 2100 1 pc.

2,243,061 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1160 297-8423 2600 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Length(mm)
    1570
  • Product Type 2
    Body
  • Feature 1
    Both ends are tools, which allows for efficient draining work to be carried out.
  • Blade Material
    Synthetic Rubber
  • Handle Material
    Steel
  • Shell Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
Water removal can be performed efficiently thanks to superior design at both ends.
[Length (mm)]1570

Part Number
C284-060U-MB
C284-090U-MB
C284-120U-MB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1,283,318 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 560 297-8415 1600 1 pc.

1,550,436 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 870 214-8722 2100 1 pc.

2,243,061 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1160 297-8423 2600 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1