(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TK-1242 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
908,333 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Eco-friendly foam cushioning material that does not use a paper tube.
[Features]
· Aerated cushioning sheet protects the product from impact. Safe product with 4 mm height grain.
· Long-selling product, since aerated cushioning material was released.
· An eco-friendly type of product with no cardboard tube.
· Excellent chemical resistance to substances such as acids, alkalis, and oils.
· Cutting, heat sealing, and punching processes, among others, are simple.
[Applications]
· For packing machinery, food, items for relocation, etc.
· Protection or cushioning material for low voltage products, furniture, or glass.
Part Number |
---|
TK-1242 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
908,333 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.