(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
hook-and-loop type angle polisher buff.
It has a diameter of 80 mm and comes in 5 packs.
Part Number |
---|
119KS-102 |
129KL-102 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Model | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,472,766 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | Wool Buff | 391-3929 | 50 | ||
928,733 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | Urethane Buff | 391-3937 | 30 |
Loading...Tải…
Number of Pieces Per Pack(Sheets) | 5 | Diameter(mm) | 80 | Usable Buffers | Velcro Type |