(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Sponge type buff in a size ideal for polishing fine parts.
· Can be used for 45 mm diameter hook-and-loop pads.
Size(mm) | 50 | Thickness(mm) | 20 | Trusco Code | 401-0175 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 2 | Use | Final polishing to details using sanding paper (putty sanding, wood sanding, FRP sanding, etc.) |