(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Test Lead for tester General Type

Test Lead for tester General Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Test lead for Sanwa Electric testers.
· A set of 1 red and 1 black each.

Part Number
TL21A
TL61
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model Trusco Code

403,925 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more CD731a/CD770/PC20/CX506a/EM7000, etc.397-4031

308,308 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more DA50C/AU31/32/SH88TR/YX361TR/SP20/DLC-400A/DCM-22AD333-7537

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Digital Tester Details Type General-Purpose Type Length(mm) 1.0
Features Test lead for Sanwa Electric testers. A set of one red and one black. Mass(g) 40