(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Garage Mirror GMH (Round Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of GMH-30

  • Mirror Material
    Glass
  • Type
    Mount Type
  • Mirror Shape
    Round Shape
  • Number of Mirrors
    1 Piece
  • Use
    Indoor and Outdoor Use
  • Caution Panel
    None
  • Size(mm)
    φ300
  • Remark
    Ratio of the curved surface 320R
Part Number
GMH-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,050,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Allows flexible angle adjustment.
[Applications]
· For garage entry/exit, corners with poor visibility, safety management in warehouses, and prevention of collisions.

Specifications of GMH-30

  • Mirror Material
    Glass
  • Type
    Mount Type
  • Mirror Shape
    Round Shape
  • Number of Mirrors
    1 Piece
  • Use
    Indoor and Outdoor Use
  • Caution Panel
    None
  • Size(mm)
    φ300
  • Remark
    Ratio of the curved surface 320R
Part Number
GMH-30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,050,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Angle is Adjustable

Specification

●For Indoor and Outdoor Use
●Screw Lock

Materials

●Mirror: Glass
●Frame: Polypropylene(PP)

Accessories

●Mounting Bracket, Mounting Screw, Anchor Plug