(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Socket joint

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    241,308 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SJ-3
SJ-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

241,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.52 402-8384 53

296,406 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 402-8392 65

Basic Specifications

  • Overall Length(mm)
    40
  • Features
    Includes an attachment for fitting socket without bit replacement.
Part Number
SJ-3
SJ-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

241,308 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.52 402-8384 53

296,406 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 402-8392 65

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is an attachment that can install a socket with the bit attached.
●Can also be used for long bits .

Specification

●Shaft Dimension(mm):6.35
●Total Length(mm):40
●SPQ(piece):10

Materials

●Special Steel