(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Universal Bit Holder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 071100

  • Tip Type
    Adapter
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    50
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Not Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Trusco Code
    411-9771
  • Mass(g)
    19
Part Number
071100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

963,928 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip Type
    Adapter
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    50
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Not Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Trusco Code
    411-9771
  • Mass(g)
    19

Product Description

[Features]
· Universal bit holder.
· Can be easily inserted and removed with one hand.

Specifications of 071100

  • Tip Type
    Adapter
  • Shank Diameter(mm)
    6.35
  • Total Length(mm)
    50
  • Single Item / Set Items
    Single Item
  • With or Without Cutting Edge Magnet Function
    Not Included
  • With or Without Double-headed Function
    Not Included
  • Insertion Angle(mm)
    6.35
  • Trusco Code
    411-9771
  • Mass(g)
    19
Part Number
071100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

963,928 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1