(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Illuminometer "Eye Health"

Illuminometer "Eye Health"
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      886,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

See the brightness of the room at a glance.

Part Number
78604
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

886,208 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Illuminometer Measuring Range(m/s) 0 ~ 15000 Measurement items Illuminance
Trusco Code 404-6366 Mass(g) 70 Application Brightness measurements of the room.
Power Supply Solar cells Width(mm) 64 Depth(mm) 24
Height(mm) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part 78604 in the Illuminometer "Eye Health" series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 78604 trong chuỗi Illuminometer "Eye Health".