(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Director level

Director level

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeLevel gaugeLength(mm)220
Magnet1 locationHeight(mm)46
Thickness(mm)20ColorBlack
Sensitivity0.50mm/m=0.0286°Trusco Code410-5028
Mass(g)158ApplicationHorizontal, vertical, and 45° measurement.
Accuracy±2.50 mm/m = within ±0.1432°Main BodyAluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Show MoreXem thêm
Bubble tubeAcrylic Resin (PMMA) - -
Show LessHiện ít hơn
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeLevel gaugeLength(mm)220
Magnet1 locationHeight(mm)46
Thickness(mm)20ColorBlack
Sensitivity0.50mm/m=0.0286°Trusco Code410-5028
Mass(g)158ApplicationHorizontal, vertical, and 45° measurement.
Accuracy±2.50 mm/m = within ±0.1432°Main BodyAluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Show MoreXem thêm
Bubble tubeAcrylic Resin (PMMA) - -
Show LessHiện ít hơn
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeLevel gaugeLength(mm)220
Magnet1 locationHeight(mm)46
Thickness(mm)20ColorBlack
Sensitivity0.50mm/m=0.0286°Trusco Code410-5028
Mass(g)158ApplicationHorizontal, vertical, and 45° measurement.
Accuracy±2.50 mm/m = within ±0.1432°Main BodyAluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Show MoreXem thêm
Bubble tubeAcrylic Resin (PMMA) - -
Show LessHiện ít hơn

Product Description

[Features]
· Includes a handy magnet for use in steel frame construction work.
· The measurement reference plane is provided with V-grooves enabling the measurement of pipes and the like.
· As it is luminescent, it stores up light in bright places, and glows for several minutes in dark places.
· Can measure 45°.
[Applications]
· Horizontal, vertical, and 45° measurement.

Director level

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeLevel gaugeLength(mm)220
Magnet1 locationHeight(mm)46
Thickness(mm)20ColorBlack
Sensitivity0.50mm/m=0.0286°Trusco Code410-5028
Mass(g)158ApplicationHorizontal, vertical, and 45° measurement.
Accuracy±2.50 mm/m = within ±0.1432°Main BodyAluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Show MoreXem thêm
Bubble tubeAcrylic Resin (PMMA) - -
Show LessHiện ít hơn
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product TypeLevel gaugeLength(mm)220
Magnet1 locationHeight(mm)46
Thickness(mm)20ColorBlack
Sensitivity0.50mm/m=0.0286°Trusco Code410-5028
Mass(g)158ApplicationHorizontal, vertical, and 45° measurement.
Accuracy±2.50 mm/m = within ±0.1432°Main BodyAluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Show MoreXem thêm
Bubble tubeAcrylic Resin (PMMA) - -
Show LessHiện ít hơn
Part Number
ED-22DLMB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

608,988 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Level gauge Length(mm) 220 Magnet 1 location
Height(mm) 46 Thickness(mm) 20 Color Black
Sensitivity 0.50mm/m=0.0286° Trusco Code 410-5028 Mass(g) 158
Application Horizontal, vertical, and 45° measurement. Accuracy ±2.50 mm/m = within ±0.1432° Main Body Aluminum Alloy Extruded Material Hardening Treatment
Bubble tube Acrylic Resin (PMMA)

Please check the type/dimensions/specifications of the part ED-22DLMB in the Director level series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ED-22DLMB trong chuỗi Director level.

Close

Comparison list