(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
(Merry) Desktop Stripper

(Merry) Desktop Stripper

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • (Merry) Desktop Stripper
  • (Merry) Desktop Stripper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      161,580,025VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Blade is not included. Please purchase separately.

Product Description

[Features]
· Can strip various wires with a single action.
· By combining blades, complex layer removal such as 2-step removal is possible.
[Applications]
· Removing sheaths of cabtyre, VA wire and multicore wires.

Part Number
CST-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

161,580,025 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Cable Stripper Stripping Ability(mm) O.D. 30 Air Consumption Amount(cm³/count) 8000
Operating Air Pressure(Mpa) 0.5 to 0.6 Hose Inlet G3/8 Overall Length(mm) 490
Stripping Length(mm) 100 Trusco Code 466-0200 Mass(g) 43000
Application Removing sheaths of cabtyre, VA wire and multicore wires.

Please check the type/dimensions/specifications of the part CST-120 in the (Merry) Desktop Stripper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CST-120 trong chuỗi (Merry) Desktop Stripper.