(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eye Loupe (Large Type)

Eye Loupe (Large Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Eye Loupe (Large Type)
  • Eye Loupe (Large Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      585,108VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Large aluminum loupe.
It can be used for such as appraisal and testing of watches and jewelry.

Part Number
EYB-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

585,108 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Loupe Magnification(x) 4 Light presence Not Included
Existence or non-existence of scale Not Included Lens Size(mm) φ 36 Outer Diameter(mm) 40
Detailed Type Single Lens Lens Material Glass Overall Height(mm) 27
Trusco Code 219-1326 Mass(g) 20

Please check the type/dimensions/specifications of the part EYB-40 in the Eye Loupe (Large Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EYB-40 trong chuỗi Eye Loupe (Large Type).