(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Center Positioning, Plate/Internal Chamfering, External Chamfering
Part Number |
---|
CCTS12-90-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,512,231 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 90 | 12 | 16 | 20 |
Loading...Tải…
Application | Centering (Positioning) / Chamfering/Horizontal | work material | general steel / Quenched and tempered steel / Aluminum / Copper | Tool Material Type | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h7 | Overall Length(mm) | 180 |
Number of flutes | 2 | Body(mm) | 70 | Shank length(mm) | 110 |
Blade diameter tolerance | h8 | Angle Tolerance | -30′~0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CCTS12-90-16 in the Carbide Centering Tool, Short Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CCTS12-90-16 trong chuỗi Carbide Centering Tool, Short Type.
Part Number |
---|
CCTS12-118-16 |
CCTS12-118-20 |
CCTS12-118-25 |
CCTS12-90-20 |
CCTS12-90-25 |
CCTS16-118-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Groove Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,512,231 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 118 | 12 | 16 | 20 | ||
3,528,559 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 118 | 12 | 20 | 20 | ||
3,554,329 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 118 | 12 | 25 | 20 | ||
3,528,559 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 90 | 12 | 20 | 20 | ||
3,554,329 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 90 | 12 | 25 | 20 | ||
4,292,814 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 118 | 16 | 16 | 30 |