(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

JIS Standard Round End Corner Bit 39 Type, 40 Type (Part Number)

JIS Standard Round End Corner Bit 39 Type, 40 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      290,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[HICUT]JIS standard type, HT110,round nose bent tool bit, 39 type (right-handed) / 40 type (left-handed).

Part Number
39-4-HT120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

832,910 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 39 Type Round Tip Corner Bit (Right)25HT1201602506-4Right-hand222264

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type Carbide bytes Pieces 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 39-4-HT120 in the JIS Standard Round End Corner Bit 39 Type, 40 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 39-4-HT120 trong chuỗi JIS Standard Round End Corner Bit 39 Type, 40 Type.

Products like this...

Part Number
39-2-HT110
39-2-HT120
39-2-ST120
39-4-ST120
40-0-HT110
40-0-HT120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

429,615 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 39 Type Round Tip Corner Bit (Right)16HT1101201606-2Right-hand161643

441,568 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 39 Type Round Tip Corner Bit (Right)16HT1201201606-2Right-hand161643

456,038 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 39 Type Round Tip Corner Bit (Right)16ST1201201606-2Right-hand161643

832,910 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 39 Type Round Tip Corner Bit (Right)25ST1201602506-4Right-hand222264

290,171 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Type 40 Round tip tool (Left)10HT110801006-0Left-hand101032

290,171 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more Type 40 Round tip tool (Left)10HT120801006-0Left-hand101032