(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

JIS Standard Single Cutter Bit 33 Type, 34 Type (Part Number)

JIS Standard Single Cutter Bit 33 Type, 34 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      270,686VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[HICUT]JIS standard type, HT110 (HT120), offset turning tool bit, 33 type (right-handed) and 34 type (left-handed).

Part Number
34-0-ST120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Link Size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

294,951 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10ST120801004-0Left-hand-10630.3

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type Carbide bytes Pieces 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 34-0-ST120 in the JIS Standard Single Cutter Bit 33 Type, 34 Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 34-0-ST120 trong chuỗi JIS Standard Single Cutter Bit 33 Type, 34 Type.

Products like this...

Part Number
33-0-ST120
33-0-UT120
33-1-HT110
34-0-UT120
34-1-HT110
34-1-HT120
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJIS Specification Shank Size W
(mm)
Material Link Size L
(mm)
Link Size H
(mm)
Applicable Parting Tools Preferred Hand Link Size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C Tip Size r

270,686 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10ST120801004-0Right-hand-10630.3

294,951 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)10UT120801004-0Right-hand-10630.3

456,038 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33 Type Single Cutting Edge Bit (Right)13HT1101001304-1Right-hand413930.5

294,951 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)10UT120801004-0Left-hand-10630.3

338,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)13HT1101001304-1Left-hand413930.5

360,290 VND

10 Piece(s) 12 Day(s) or more 34 Type Single Cutting Edge Bit (Left)13HT1201001304-1Left-hand413930.5