(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Graphite Electrode Milling, Long Handle
Part Number |
---|
GBEL2-1-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Effective Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,918,457 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 20 | 120 | 4 | 2 | 20 |
Loading...Tải…
Type | Ball | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Curved surface / Side / Engraving / R Groove | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30 | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GBEL2-1-4 in the Carbide Graphite Solid Ball End Mill 2-Flute, Long Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBEL2-1-4 trong chuỗi Carbide Graphite Solid Ball End Mill 2-Flute, Long Type.
Part Number |
---|
GBEL2-1-6 |
GBEL2-1.25-4 |
GBEL2-1.25-6 |
GBEL2-1.5-4 |
GBEL2-1.5-6 |
GBEL2-1.75-4 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | Effective Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,712,220 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 | 20 | 120 | 6 | 2 | 20 | ||
3,699,508 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.25 | 20 | 120 | 4 | 2.5 | 20 | ||
4,425,600 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.25 | 20 | 120 | 6 | 2.5 | 20 | ||
3,530,919 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 | 30 | 120 | 4 | 3 | 30 | ||
4,257,011 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.5 | 30 | 120 | 6 | 3 | 30 | ||
3,700,098 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1.75 | 30 | 120 | 4 | 3.5 | 30 |