(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Free Square without Scale

Free Square without Scale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      235,930VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Angle can be adjusted freely.
· Includes set screws which allow it to be fixed at set angles.
[Applications]
· For setting, scribing, or copying the desired angle
· For mortise construction, inking, etc.

Part Number
62588
62596
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Length x Width x Thickness
(mm)
Mass
(g)

235,930 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 15cm180×14×5.5111

305,281 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 25cm250×19×5.5202
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType Length x Width x Thickness
(mm)
Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Free Set Square Scale NA Material Stainless Steel
Close

Comparison list