(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· The lightest weight in its class (R1A1).
· Extra long stroke.
· An environmentally-friendly riveting gun that consumes less air
Type | Other Related Accessory | Operating jaw(mm) | Carbide, Medium | Rivet Radial Range φ(mm) | 2.4・3.2・4.0・4.8 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 1100 | Features 1 | Resin grip, shaped for easy gripping. Air supply port is replaceable on left and right. With vacuum ON/OFF switching switch. | Operating Air Pressure | 0.49~0.59(5~6)MPa(kgf/c㎡) |
Tensile strength (when air pressure is 0.59 MPa)(kN(kgf)) | 10(1020) | Stroke(mm) | 19 | Air Consumption (at 0.49 MPa Air Pressure)(L/min) | 68 |
Operating Noise(dB) | 69.5 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part R1A1 in the Air Riveter R1A1/R1A2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R1A1 trong chuỗi Air Riveter R1A1/R1A2.