(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features a wide range of uses, but especially suitable for high-speed tapping of stainless steel, tempered material, etc.
Part Number |
---|
TIN-POT-OH3-M10X1.5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | L (mm) | Precision | Length Under Neck (mm) | Link Diameter (mm) | No. of Grooves | Thread Length | External center | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776,666 VND | 1 Piece(s) | Quote | M10 | 1.5 | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 24 | NO | 10826 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part TIN-POT-OH3-M10X1.5 in the Pointed Tap Series TiN Coating TIN-POT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TIN-POT-OH3-M10X1.5 trong chuỗi Pointed Tap Series TiN Coating TIN-POT.
Part Number |
---|
TIN-POT-OH1-M2X0.4 |
TIN-POT-OH2-M2.5X0.45 |
TIN-POT-OH2-M2.6X0.45 |
TIN-POT-OH3-M12X1.5 |
TIN-POT-OH3-M14X1.5 |
TIN-POT-OH3-M16X1.5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | L (mm) | Precision | Length Under Neck (mm) | Link Diameter (mm) | No. of Grooves | Thread Length | External center | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
733,333 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) | M2 | 0.4 | 40 | OH1 | - | 3 | 2 | 12 | YES | 10803 | ||
641,666 VND | 1 Piece(s) | Quote | M2.5 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10807 | ||
606,667 VND | 1 Piece(s) | 17 Day(s) | M2.6 | 0.45 | 44 | OH2 | - | 3 | 2 | 14 | YES | 10809 | ||
1,016,666 VND | 1 Piece(s) | Quote | M12 | 1.5 | 82 | OH3 | 48 | 8.5 | 3 | 29 | NO | 10835 | ||
1,526,667 VND | 1 Piece(s) | Quote | M14 | 1.5 | 88 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | NO | 10847 | ||
1,971,666 VND | 1 Piece(s) | Quote | M16 | 1.5 | 95 | OH3 | 52 | 12.5 | 3 | 32 | NO | 10853 |