(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Straight Flutes SYNCHRO Tungsten Carbide Tap with Internal Coolant Supply_HS-O-OTT

Straight Flutes SYNCHRO Tungsten Carbide Tap with Internal Coolant Supply_HS-O-OTT
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,518,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

PDF

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

It has excellent performance for high-speed tapping in mass production of cast iron and aluminum alloy castings.

Part Number
HS-O-OTT-5P-M10X1.25
HS-O-OTT-5P-M12X1.75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Link Diameter
(mm)
Thread Length Tool No.

7,518,333 VND

1 Piece(s) Quote M101.258248315735

9,186,666 VND

1 Piece(s) Quote M121.7510298315738
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Link Diameter
(mm)
Thread Length Tool No.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Types Meter Number of Chamfered Threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work Material Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Cast Aluminum Alloy (AC, ADC) / Cast Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Castings (ZDC) Tap Model Hand Tap Bore Model For Through Holes / For Blind Holes
Coating Presence Included Coating Type TiAlN L(mm) 100
Precision OH4 No. of Grooves 4 External center -
Close

Comparison list