(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ It is a gauge that is correctly made to the basic chevron and basic dimensions of the screw.
Product Model | Gauge Ring / Thread Plug Gauge | Accuracy | J | Symbol | S |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-W1/4-20-SJ in the Standard Screw Gauge (SG) Whitworth (W) Screw J Class Set Product series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-W1/4-20-SJ trong chuỗi Standard Screw Gauge (SG) Whitworth (W) Screw J Class Set Product.
Part Number |
---|
SG-W1-8-SJ |
SG-W1/2-12-SJ |
SG-W1/8-40-SJ |
SG-W3/16-24-SJ |
SG-W3/4-10-SJ |
SG-W3/8-16-SJ |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|
15,110,817 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1-8 | 38120 | ||
9,789,159 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1/2-12 | 38070 | ||
9,236,377 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W1/8-40 | 38010 | ||
8,752,447 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W3/16-24 | 38020 | ||
12,691,953 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W3/4-10 | 38090 | ||
9,236,377 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | W3/8-16 | 38050 |