(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Z Block Presetter

Z Block Presetter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,692,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Measurement error is within 5 microns

Part Number
Z50
Z50A
Z50AM
Z50M
Z100
Z100M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFixing magnet T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Measurement pressure

9,347,327 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NA506236-150 g or More

7,692,915 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NA50362039230 g or higher

9,091,985 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Available50642039230 g or higher

10,820,560 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Available506236-150 g or More

12,662,249 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more NA1006236-150 g or More

14,485,642 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Available1006236-150 g or More

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Classification Measuring Equipments