(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Designated Insert for JCGSSR/L

Designated Insert for JCGSSR/L
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      292,915VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamp-on system without offset for cutting off

 
Part Number
GE40-AL-KS05F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

292,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Others Application Grooving / Parting work material Non-Ferrous Metal
Selfishly No Preferred Hand Material Type KS05F Corner Radius (rε)(mm) 0.2
Size W 4 L(mm) 10 h(mm) 4.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part GE40-AL-KS05F in the Designated Insert for JCGSSR/L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GE40-AL-KS05F trong chuỗi Designated Insert for JCGSSR/L.