(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Capable of high-speed and high-efficiency machining of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for side surface machining.
work material | general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper | Blade shape type | Square | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Alloy HSS | Machining Application | Plane / Side / Groove / Inclined Cuts | Coating | Non-Coated |
Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4SGE12 in the SG-FAX End Mill, 4-Flute 4SGE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4SGE12 trong chuỗi SG-FAX End Mill, 4-Flute 4SGE.
Part Number |
---|
4SGE14 |
4SGE16 |
4SGE18 |
4SGE20 |
4SGE22 |
4SGE25 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,949,166 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 14 | 35 | 16 | 90 | ||
2,238,833 VND | 1 Piece(s) | 33 Day(s) | 16 | 40 | 16 | 95 | ||
2,731,167 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 18 | 40 | 20 | 105 | ||
3,193,333 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 20 | 45 | 20 | 110 | ||
3,736,833 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 22 | 45 | 20 | 125 | ||
4,222,666 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 25 | 50 | 25 | 130 |