(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Unilon Black, Soft

Unilon Black, Soft

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      232,360VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Unilon Black Soft that cleans paint/rust without removing the base.
[Features]
・ Extra-thick Unilon fiber coated with abrasive grains
・ Capable of polishing thick coated film surface, etc., without clogging
・ Polishes the surface only and removes coated film, etc., without grinding the workpiece
[Applications]
・ For rust removal and paint removal

Part Number
NB02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

232,360 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc work material Stainless Steel / Aluminum / Stone Material Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Not applicable Packaging Quantity(Sheets) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NB02 in the Unilon Black, Soft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NB02 trong chuỗi Unilon Black, Soft.