(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SG Unilon Black/Hard

SG Unilon Black/Hard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      383,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wipes away coating and rust without shaving the base material.

[Features]
· Wipes away coating and rust without shaving the base material.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· An attractive finished surface.
· Has excellent polishing power

Part Number
SG-NBH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

383,860 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc work material Brass / Gunmetal / Aluminum / Stone Material Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Not applicable Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-NBH in the SG Unilon Black/Hard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-NBH trong chuỗi SG Unilon Black/Hard.