(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS4.5DR

Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS4.5DR

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,458,567VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· 6.35 bit sleeve type.
· With silencer device.

 
Part Number
GTS4.5DR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,458,567 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Capacity Screw Dimension(mm) 4–5 Bit Socket(mm) 6.35 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6
Max. Tightening Torque(N▪m) 25 Number of load-free rotations(rpm) 14000 Air Consumption Amount(m³/min) 0.2
Ventilation Forward Overall Length(mm) 180 JAN Code 4907587301185
Capability (Nomal Thread)(mm) 4.0–5.0 Capability (Tapping Thread)(mm) 3.5~4.0 Capability (Wood Thread)(mm) 2.7 to 3.5
Capability (Bolt)(mm) 4.0–5.0 Hose fitting G 1/4 Weight(g) 585
Accessory Bit (A14 (+)2 x 65G) Outlet (BPN-2F) Application Air Hose Inner Diameter(mm) 6.35 Specifications With silencer device

Please check the type/dimensions/specifications of the part GTS4.5DR in the Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS4.5DR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GTS4.5DR trong chuỗi Pneumatic Screwdriver, Impact Type GTS4.5DR.