(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Set S-51 Hozan

Tool Set S-51 Hozan

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of S-51

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    413×206×242
  • Set Content(Point)
    48
  • Case color
    Blue
  • Mass(g)
    8500
  • Supplementary explanation
    Storage case: B-56-B
Part Number
S-51
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,215,940 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

A tool set for the maintenance and examination of equipment and machinery.
[Features]
· Includes a B-56-B tool box with excellent durability.
·External Dimensions: 413 (W) X 242 (H) X 206 (D) mm.
· Weight: 8.5 kg.

Specifications of S-51

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    413×206×242
  • Set Content(Point)
    48
  • Case color
    Blue
  • Mass(g)
    8500
  • Supplementary explanation
    Storage case: B-56-B
Part Number
S-51
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,215,940 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Tool set for maintenance and inspection of equipment, machine, etc.
●The case uses a B-56-B tool box with excellent durability.

Specification

●Case Color:Blue
●Case Dimension(mm) W x D x H:413 x 242 x 206
●Set Contents(piece):48
●SPQ(set):1