(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mold bases can be clamped very fast. Clamp and step block are connected so they will not become lost. Opened clamp slot allows easy insertion and removal from the side.
Part Number |
---|
ICQ24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Applicable Bolt | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,854,991 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 200 | 75 | 30 | 12 | 25 | 25 | 40 | 45 | 60 | 25 | 40 | 45 | 50 | 55 | M24 | 4 |
Loading...Tải…
D(mm) | 10 | J(mm) | 5 | Material | Main unit: FCD900 (ADI treatment)/step block: S45C/washer :S45C |
---|---|---|---|---|---|
Heat Treatment | Washer: Quenched | Surface Treatment | Black oxide finish | Accessory | Washer x 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ICQ24 in the Injeck Clamp Q Model series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ICQ24 trong chuỗi Injeck Clamp Q Model.
Part Number |
---|
ICQ12 |
ICQ16 |
ICQ20 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Applicable Bolt | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,211,399 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80 | 37 | 15 | 8 | 13 | 12 | 20 | 25 | 35 | 13 | 20 | 25 | 30 | 35 | M12 | 0.78 | ||
1,465,757 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 47 | 15 | 8 | 17 | 15 | 20 | 25 | 45 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | M16 | 1.2 | ||
2,298,078 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 60 | 20 | 8 | 21 | 19.5 | 40 | 45 | 58 | 21 | 40 | 45 | 50 | 55 | M20 | 2.5 |