(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ceramic Pin Set Tip Exchangeable with P-855-C

Ceramic Pin Set Tip Exchangeable with P-855-C

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of P-855C-1

  • Tip Type
    Standard straight
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Part
  • Part Type
    Chip
Part Number
P-855C-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,237,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Specifications]
・ Replacement tip for ceramic tweezers P-855-C.

Specifications of P-855C-1

  • Tip Type
    Standard straight
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Part
  • Part Type
    Chip
Part Number
P-855C-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,237,956 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Used ceramic chips which Solder and Silver Solder do not adhere to.

Specification

●Total Length(mm):128
●Tip Width(mm):0.8
●SPQ(piece):20
●Tip Color: White

Materials

●A zirconia ceramic tip.
●Holder: PPS 
●Screw: BS
●Main Body: Stainless Steel