(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
N-839 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
749,895 VND 417,467 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) |
A multi-snip tool that can cut thin plates of aluminum plate in addition to VVR.
[Features]
· Cutting capacity (VCT wire): 3.5 mm2 x 4 cores.
· VVR wire: 3.5 mm2 x 3-cores.
· Aluminum plate: 1.2 mm.
· Copper stranded wire: 8 mm2.
· Hardness HRC (blade): 58.
[Applications]
· Ideal for cutting and stripping thick wires.
Part Number |
---|
N-839 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
749,895 VND 417,467 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.