(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Nippon Paper, KAYDRY

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

Regular sized, soft-type, 3-layer low-fluffing paper towels. (Sheet type)
[Features]
· Paper wipes in a box that is convenient to carry around.
· Boasts excellent water absorbency. Rapidly soaks up water and oil.
· Does not use fluorescent dye, so is safe to use. Has undergone food sanitation testing.
[Applications]
· Can be used in general factories, electronics factories, cosmetics factories, hospitals, care giving, maintenance, food factories, laboratories, schools etc.
· Can be used in a wide range of fields such as wiping down precision parts, or for research testing and analysis.

Loading...Tải…

Product Specifications

Features

●It is optimum for wiping delicate surfaces.
●It has superior strength due to the 3 sheet layers.

Usage

●For wiping plastic products and lenses that are susceptible to scratches.

Specification

●Sheet Size(mm):225 x 215
●Q'ty Per Case:132 Sheets x 36 BOX
●Color: White

Materials

●Pulp
Close

Comparison list