(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Micro Grinder MAG-123Plus (Part Number)

Micro Grinder MAG-123Plus

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,952,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

120-degree angle type ø30 (diameter: 30 mm) Air Micro Grinder, for tip tools.
[Features]
・ Angle type grinder for stable polishing of large surfaces, etc.
・ High torque transmission due to high gear strength at angle part
[Applications]
・ Grinding and polishing work for smooth surface

Part Number
MAG-123PLUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

10,952,100 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 23500 Main Body, Related Products Body Operating Air Pressure(MPa) 0.4–0.6
Overall Length(mm) 152 Ventilation Rear Manufacturer model number MAG-123PLUS
Air consumption(NL / min) 120~180 Applicable Grinding Wheels(mm) 30(M7×0.75) Head Angle(RPM) 120
Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAG-123PLUS in the Micro Grinder MAG-123Plus series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAG-123PLUS trong chuỗi Micro Grinder MAG-123Plus.