(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Micro Grinder MAG-093Plus

Micro Grinder MAG-093Plus

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,502,131VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

90-degree angle type ø30 (diameter: 30 mm) air micro grinder for tip tools.
[Features]
・ Angle type grinder for stable polishing of large surfaces, etc.
・ High torque transmission due to high gear strength at angle part
・ The 90° angle can make a workpiece level easily
[Applications]
・ It is mainly used for metal polishing, deburring, curved surface polishing, flat surface polishing, etc.

Part Number
MAG-093PLUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,502,131 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of load-free rotations(rpm) 23500 Main Body, Related Products Body Operating Air Pressure(MPa) 0.4–0.6
Overall Length(mm) 139 Ventilation Rear Manufacturer model number MAG-093PLUS
Air consumption(NL / min) 120~180 Applicable Grinding Wheels(mm) 30(M7×0.75) Head Angle(RPM) 90
Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MAG-093PLUS in the Micro Grinder MAG-093Plus series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MAG-093PLUS trong chuỗi Micro Grinder MAG-093Plus.