(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tweezers Grip P-845

Tweezers Grip P-845

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of P-845

  • Main Body Material
    Elastomer
  • Overall Length(mm)
    150 (with cap)
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    8.5~10
Part Number
P-845
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

184,135 VND

1 Piece(s) Same day

Basic Specifications

Product Description

Use this ESD soft grip on your standard tweezers to make them ESD safe.
[Features]
· The elastomer grip has a soft touch while being non-slip, improving the usage sensation.
· The tip can be protected with a cap, making it convenient for storage and carrying.
· It can also be used for tweezers made by other manufacturers.

Specifications of P-845

  • Main Body Material
    Elastomer
  • Overall Length(mm)
    150 (with cap)
  • Non-magnetism function Y/N
    Available
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • Width(mm)
    8.5~10
Part Number
P-845
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

184,135 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1