(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Sisal Wheel With Shaft, Shaft Diameter 6 mm

Sisal Wheel With Shaft, Shaft Diameter 6 mm

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      275,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for pre-polishing polish with a cotton wheel.

[Features]
· For semi-finishing of mirror finishing.
· Alumina oxide permeated type.
· Finishing and polishing of stainless steel, aluminum and other materials.
· For scorch removal.
· For polishing before a mirror finish.
· Ideal for polishing prior to cotton wheel polishing

Part Number
UFSK3025
UFSK5025
UFSK8025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

275,060 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 304010000

346,460 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50356100

489,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 80373800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Polishing Material Sisal Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Pcs.) 5