(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GP Sander Soft Felt 100x25xM10

GP Sander Soft Felt 100x25xM10

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      490,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used with abrasive applied for a mirror finish or used as is for wiping.

[Features]
· For polishing/wiping a mirrored surface finish.
· Applying an abrasive (blue bar) and polishing results in a mirror finish.

Part Number
GPS100FS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

490,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Felt Disc work material Stainless Steel / Alloy Steel Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) M10 Thickness(mm) 25 abrasive grain Not applicable
Details Type Soft Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 8000
Disc mounting part M10 is screw type with 1.5 pitch

Please check the type/dimensions/specifications of the part GPS100FS in the GP Sander Soft Felt 100x25xM10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GPS100FS trong chuỗi GP Sander Soft Felt 100x25xM10.