(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Receiving part for Toggle Hook Clamp 6848H, 6848V series. Also sold separately
Part Number |
---|
6848GH-3 |
6848GH-4 |
6848GHNI-2 |
6848GHNI-3 |
6848GHNI-4 |
6848GV-2 |
6848GV-3 |
6848GV-4 |
6848GVNI-2 |
6848GVNI-3 |
6848GVNI-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Mass (g) | Material | Heat Treatment | Compatible Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435,537 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 14 | 6.5 | 19 | 28 | 12 | 39 | 23 | 44 | SS400 | Zinc Plating | 6848H-3 | ||
518,552 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 8.5 | 26 | 38 | 17 | 56 | 30 | 108 | SS400 | Zinc Plating | 6848H-4 | ||
560,454 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | 5.2 | 12 | 18 | 8 | 26 | 18 | 16 | SUS304 | - | 6848HNI-2 | ||
647,207 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 6.5 | 19 | 28 | 12 | 39 | 23 | 44 | SUS304 | - | 6848HNI-3 | ||
842,549 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 8.5 | 26 | 38 | 17 | 56 | 30 | 108 | SUS304 | - | 6848HNI-4 | ||
353,308 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | 5.2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 18 | 14 | SS400 | Zinc Plating | 6848V-2 | ||
434,160 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 6.5 | 16 | 6 | 7 | 36 | 23 | 30 | SS400 | Zinc Plating | 6848V-3 | ||
514,421 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 8.5 | 22 | 8 | 9 | 48 | 30 | 66 | SS400 | Zinc Plating | 6848V-4 | ||
560,257 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 11 | 5.2 | 12 | 5 | 5 | 26 | 18 | 14 | SUS304 | - | 6848VNI-2 | ||
645,830 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 6.5 | 16 | 6 | 7 | 36 | 23 | 30 | SUS304 | - | 6848VNI-3 | ||
838,418 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 19 | 8.5 | 22 | 8 | 9 | 48 | 30 | 66 | SUS304 | - | 6848VNI-4 |