(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a side clamp screw. Corrosion resistance due to material SUS316
Part Number |
---|
AJS06030S |
AJS06040S |
AJS06050S |
AJS08040S |
AJS08050S |
AJS08060S |
AJS10050S |
AJS10060S |
AJS10070S |
AJS12060S |
AJS12080S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800,255 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M6 | 25 | 30 | 6 | 16 | 15 | M6 | ||
861,631 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M6 | 35 | 40 | 6 | 16 | 17 | M6 | ||
923,401 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M6 | 45 | 50 | 6 | 16 | 21 | M6 | ||
1,185,038 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 34 | 40 | 8 | 22 | 35 | M8 | ||
1,348,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 44 | 50 | 8 | 22 | 40 | M8 | ||
1,749,820 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 54 | 60 | 8 | 22 | 43 | M8 | ||
1,751,984 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10 | 42 | 50 | 10 | 25 | 65 | M10 | ||
1,696,509 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10 | 52 | 60 | 10 | 25 | 71 | M10 | ||
1,895,983 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10 | 62 | 70 | 10 | 25 | 75 | M10 | ||
2,088,768 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 50 | 60 | 12 | 30 | 115 | M12 | ||
2,677,353 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 70 | 80 | 12 | 30 | 130 | M12 |
Loading...Tải…
Material | SUS316 | Surface Treatment | AJS: Black Oxide Finish |