(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Grinder L-JK

Hand Grinder L-JK

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Hand Grinder L-JK
  • Hand Grinder L-JK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,330,819VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Tools with up to 6 mm axis can be used
・ It achieved a significant weight reduction against power (Compared with junior type)
・ Foot switch FS-12 can be used

 
Part Number
L-JK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,330,819 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Body Chuck Abilities(mm) 0.5~6.0 Transmission Function Not Included
Maximum No-load Rotation Speed(min-1) 22000 Minimum No-load Rotation Speed(min-1) 22000 Power(V) AC100
Double Insulation Included Rated Current(A) 0.75 Weight(g) 67

Please check the type/dimensions/specifications of the part L-JK in the Hand Grinder L-JK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần L-JK trong chuỗi Hand Grinder L-JK.