(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Hook Clamp 6848V

Toggle Hook Clamp 6848V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,702,411VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

6848VNI is made of stainless steel. The hook length can be adjusted.

 
Part Number
6848V-2
6848V-3
6848V-4
6848VNI-2
6848VNI-3
6848VNI-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Material Pull-in force
(kN)
Overall length X Overall height
(mm)

1,702,411 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 24~471345~28115.24.572624381119700.13SS4001.690x47

2,596,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 33~611967~35146.5683532483925910.34SS4003.2127x70

4,226,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 43~793289~45198.589.553456540361100.81SS4007150x92

2,754,074 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24~471345~28115.24.572624381119700.13SUS3041.190x47

3,796,097 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 33~611967~35146.5683532483925910.34SUS3042127x70

9,101,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 43~793289~45198.589.553456540361100.81SUS3043.6150x92

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface Treatment 6848V Galvanizing