(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tool Case B-67

Tool Case B-67

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    197,203 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S-160-2
S-160-3
S-160-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type JAN Code

697,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Lock 4962772471722

716,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Handle set 4962772471739

197,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Base stud 4962772471753

Product Description

A stylish tool case with the outer plate made of ABS.
[Features]
· Has a die-cast, slide-type lock with excellent strength.
· Material: ABS.
· Includes tool holster and pouch.
[Applications]
· Ideal for storing tools, etc.

Part Number
S-160-2
S-160-3
S-160-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Product Type JAN Code

697,730 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Lock 4962772471722

716,532 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Handle set 4962772471739

197,203 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Base stud 4962772471753

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Stylish Specification With ABS In The Exterior Plating

Tool Case B-67: related image(s)

Featuring a shoulder belt with a convenient pouch for storing small items.

Specifications

External Dimensions445 (W) × 300 (H) × 140 (D) mm
Internal Dimensions435 (W) × 285 (H) × (Body Depth 75 + Lid Depth 55)
(D) mm
Weight2.2 kg
MaterialABS