(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nail Hammer BH-05B

Nail Hammer BH-05B

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of BH-05B

  • Head (diameter)(mm)
    22
  • Head (length)(mm)
    103
  • Overall Length(mm)
    300
  • Weight(g)
    340
  • Nominal(lb)
    0.5
Part Number
BH-05B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

711,691 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Head (diameter)(mm)
    22
  • Head (length)(mm)
    103
  • Overall Length(mm)
    300
  • Weight(g)
    340
  • Nominal(lb)
    0.5

Product Description

A hammer used during processes such as driving in pins, etc., or assembly, fitting and removal adjustment, corner rounding, and rivet tip caulking.
[Features]
· The shaft is made of glass fiber, providing light weight and high strength.
· Can be used for nail driving and nail removal.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Specifications of BH-05B

  • Head (diameter)(mm)
    22
  • Head (length)(mm)
    103
  • Overall Length(mm)
    300
  • Weight(g)
    340
  • Nominal(lb)
    0.5
Part Number
BH-05B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

711,691 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1