(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Flannel Wheel With Shaft

Flannel Wheel With Shaft

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      221,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Use for the final wiping of a mirrored surface finish.

[Features]
· For the final wiping of mirrored surface work.
· Alumina oxide permeated type.
· Use for final finishing.
· Provides a further beautiful finish.

 

Part Number
UFNK3025
UFNK5025
UFNK8025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

221,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 304210000

279,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50426100

314,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 80383800

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Polishing Material Flannel Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Pcs.) 5