(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for finishing rounded mirror surfaces.
[Features]
· Mushroom shape fits firmly to any rounded surface for polishing.
· For finishing rounded mirror surfaces. Use by applying an abrasive.
Loading...Tải…
Application | Polishing | Material | Buff | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 35 | Packaging Quantity(Pcs.) | 5 |