(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
USB Converter / Cable Set

USB Converter / Cable Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,569,717VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of a converter and cables to convert weighing data (serial) from balances or scales and read it into devices such as PCs with a USB interface. (Select to match the measuring instrument used.)

Part Number
AX-USB-25P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,569,717 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main applications Weighing instruments Type Option Applicable Models, Series GX/GF/GX-K/GF-K
Special Notes For A & D Packaging Quantity(Base/Piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part AX-USB-25P in the USB Converter / Cable Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AX-USB-25P trong chuỗi USB Converter / Cable Set.