(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cap (Part Number)

Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,869VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative images only.Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

Panasonic AC outlet/inlet cap Rated voltage (V) 125 .

 
Part Number
WH4007
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Dimension length
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension thickness
(mm)
Main Body Color Number of outlet openings
(Opening)
JAN Code Outer Diameter of the Main Body

59,378 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Other] 2P53--Black24902710560880ø34

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/plug Rated Voltage(V) 125 NEMA standard presence NA