(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ Used to connect conduits to boxes and equipment.
・ All types have an earth terminal.
・ Steel electrogalvanization.
Type | Connector | Material | Electrogalvanizing (C) | Type | Non-threaded connector「Connector with earth terminal」 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal | E19 |