(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Used when attaching conduit to construction materials.
・ Electrogalvanized steel plate.
Type | Saddle Clamp | Material | Electrogalvanizing (C) | Type | For thin steel conduit |
---|---|---|---|---|---|
Nominal | E25・C25 |