(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[TBU-E]Terminal Block / End Plate【20 Pieces Per Package】

[TBU-E]Terminal Block / End Plate

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      308,019VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

When assembling a rail-mounted terminal block (TBU), 2 pcs. are required for each capacity.

 
Part Number
TBU-15E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

308,019 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

20 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type End Plate Material Modified PPE resin Applicable Unit TBU-15R・15RU, TBU-20R・20RU, TBU-30R・30RU